Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 male 0° / M8 female 0°, shielded  7000-89501-2000100
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 male 0° / M8 female 0°, shielded

PVC-OB 3x0,34 shielded grey UL,CSA 1m
Nr art.: 7000-89501-2000100
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


Męski prosty – żeński proste
M8 – M8, 3-piny
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
Typ 89501
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Złącze śrubowe M8 (SW9)
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 200
Rodzaj przewodu 1 (PVC)
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Ciężar przewodu [G/m] 52,8 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 3× 0.34 mm²
AWG zbliżony do AWG 22
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 45 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie
Sposób łączenia 3 przewody skręcone
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Materiał (płaszcz) PVC
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 5.0 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
Nadruk -
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Odporność termiczna flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1-2
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Product article number of manufacturer 7000-89501-2000100
Długość kabla 1 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879425193
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
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7000-89501-200xxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7000-89501-200xxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-89501_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki