Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 MALE 90° / M8 FEMALE 90° SHIELDED  7000-89581-6410125
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 MALE 90° / M8 FEMALE 90° SHIELDED

PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.25
Nr art.: 7000-89581-6410125
Ciężar: 0.077 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


Męski 90° – żeński 90°
M8 – M8, 4-piny
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
Typ 89581
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
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
Ilość/przekrój żył 4× 0.34 mm²
Izolacja żyły PP (brą, bia, nie, cza)
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Średnica zewnętrzna 5.3 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 641
Rodzaj przewodu 3 (PUR)
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 50,6 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 42× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 4× 0.34 mm²
AWG zbliżony do AWG 22
Materiał (izolacja przewodu) PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 70 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie, bia
Sposób łączenia 4 skręcone przewody
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona) 90 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 5.3 mm ±5%
Kolor (osłona) czarny
Kolor izolacji czarny
Nadruk -
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Odporność termiczna flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Skręcanie ±30°/m
Liczba cykli skręcania max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość skrętu 35 cykli/min
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Product article number of manufacturer 7000-89581-6410125
Długość kabla 1,25 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879839747