Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male straight / M12 female straight
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male straight / M12 female straight

PUR-JZ 5x0,5 grey drag chain 7m
Nr art.: 7999-40041-4370700
Alternatywne artykuły:    7000-40041-2350700
Ciężar: 0.371 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Męski prosty – żeński proste
M12 – M12, 5-piny
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
cCSAus
cULus

* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ
Typ 40041
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 125 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Liczba biegunów 5
Kodowanie Kodowanie A
Wyświetlacz LED nie
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Odlew cynkowy, niklowany
Materiał PUR
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Numer kabla 437
Ilość/przekrój żył 5× 0.5 mm²
Izolacja żyły PP (cza num, zie-żół)
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Kolor izolacji szary
Materiał (płaszcz) PUR
Średnica zewnętrzna 6.2 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+90 °C
Identyfikacja przewodu 437
Zatwierdzenie (przewód) CE
Ciężar przewodu [G/m] 57,20
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 28× 0.15 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 5× 0.5 mm²
AWG zbliżony do AWG 20
Materiał (izolacja przewodu) PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 90 ±5 A
Ø przewodu z izolacją 1.7 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cza numerowane, zie-żół
Sposób łączenia 5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 6.2 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+90 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track) max. 2 m
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Dane handlowe
EAN 4048879365451
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki