Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M8 męski 0° / M8 żeński 0°  7000-89511-6410250
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor M8 męski 0° / M8 żeński 0°

PUR 4x0.34 ekranowany, czarny UL/CSA 2,5m

Nr art.: 7000-89511-6410250
Ciężar: 0.127 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Męski prosty – żeński proste
M8 – M8, 4-piny
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
Długość kabla 2,5 m
Moment obrotowy 0,4 Nm
Family construction form M8
Gwint M8 x 1
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 8,5 mm
Liczba biegunów 4
Rozwartość klucza SW9
Moment obrotowy 0,4 Nm
Family construction form M8
Gwint M8 x 1
Liczba biegunów 4
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 50 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Napięcie robocze AC (UL) 30 V
Napięcie robocze DC (UL) 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68, IP66K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady nakrętki nickel plated
Powłoka blokady śruby nickel plated
Materiał uszczelka FKM
Materiał obudowa PUR
Materiał blokady nakrętki Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał blokady śruby Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
Norma produktu DIN EN 61076-2-114 (M8)

Kabel
Ilość/przekrój żył 4× 0.34 mm²
Izolacja żyły PP (brą, bia, nie, cza)
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Średnica zewnętrzna 5.3 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 641
Rodzaj przewodu 3 (PUR)
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 50,6 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 42× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 4× 0.34 mm²
AWG zbliżony do AWG 22
Materiał izolacja przewodu PP
Właściwości materiału izolacja przewodu bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi izolacja przewodu 70 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie, bia
Sposób łączenia 4 skręcone przewody
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Optical shield cover approx. 80%
Materiał płaszcz PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi osłona 90 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 5.3 mm ±5%
Kolor osłona czarny
Kolor izolacji czarny
Nadruk -
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Odporność termiczna flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Skręcanie ±30°/m
Liczba cykli skręcania max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość skrętu 35 cykli/min
Materiał płaszcz PUR (UL/CSA)

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879590365
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA 7000-89511-641xxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-89511-641xxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-89511_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki