Ethernet CAT5
Męski prosty – męski prosty
RJ45 – RJ45, 4-piny
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.






* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA
Typ
Typ | 74301 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 60 V DC |
---|---|
Napięcie robocze (tylko UL) | max. 30 V DC |
Znamionowy pik napięciowy | 1.0 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 1.5 A (20 °C) |
Liczba biegunów | 4 |
Parametry transmisji | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Szybkość transmisji | do 100 Mbit/s full duplex |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Wyświetlacz LED | nie |
Blokowanie slotów | Blokada zatrzaskowa |
Stopień ochrony | IP20 |
Materiał | PUR |
Blokada materiału | PA |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | bez |
Dane ogólne
Typ montażu | włożone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Kabli
Identyfikacja przewodu | 659 |
---|---|
Ciężar przewodu [G/m] | 89,1 g |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Wymiary (rdzeń) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | zbliżony do AWG 22 |
Materiał (izolacja przewodu) | PE |
Ø przewodu z izolacją | 1.4 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | bia, żół, nie, pom |
Ekranowanie | tak |
min. 85% | |
Materiał (płaszcz) | PUR |
Ø-zewn. (osłona) | 7.4 mm ±5% |
Kolor (osłona) | zielony |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | 600 V |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 2 m/s² |
Dane handlowe
EAN | 4048879651196 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | DE |