Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Konektor M8 męski, prosty - RJ45 prosty, Ethercat

PUR-OB 1x4x0,15 ekranowany, zielony, UL CSA, 5m
Nr art.: 7000-89721-7910500
Ciężar: 0.314 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Ethernet CAT5
Męski prosty – męski prosty
M8, 4-piny – RJ45, 8/4-piny
ekranowany

Kontur do węża falistego o średnicy wewnętrznej 6,5 mm
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Długość kabla 5 m
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) 30 V DC
Znamionowy pik napięciowy 1.0 kV
Prąd roboczy na styk max. 1.5 A (20 °C)
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP67 (M8) - IP20 (RJ45)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 6.5 mm
Złącze śrubowe M8 (SW9)
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabel
Identyfikacja przewodu 791
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 59,4 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 139.3 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 1× 4× AWG26
AWG zbliżony do AWG 26
Materiał izolacja przewodu PO
Ø przewodu z izolacją 1.05 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów bia, pom, nie, żół
Sposób łączenia 4 skręcone przewody
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiał płaszcz PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Ø-zewn. (osłona) 4.9 mm ±5%
Kolor osłona zielony
odporność na chemikalia Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Odporność termiczna odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe 300 V AC
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 7.5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599

GTIN 4048879366175
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7000-89721-791xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-89721_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki