Konektor M8 męski, prosty - RJ45 prosty, Ethercat
PUR-OB 1x4x0,15 ekranowany, zielony, UL CSA 1,5m
Nr art.: | 7000-89721-7910150 |
Ciężar: | 0.107 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT5
Męski prosty – męski prosty
M8, 4-piny – RJ45, 8/4-piny
ekranowany
Kontur do węża falistego o średnicy wewnętrznej 6,5 mm
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


Dane techniczne
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
Family construction form | M8 |
Gwint | M8 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 6,5 mm |
Rozwartość klucza | SW9 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Family construction form | RJ45 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 1 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Materiał obudowa | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
Norma produktu | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu | 791 |
---|---|
Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 59,4 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 139.3 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.15 mm |
Budowa (rdzeń) | 19× 0.15 mm (przewód klasy 5) |
Wymiary (rdzeń) | 1× 4× AWG26 |
AWG | zbliżony do AWG 26 |
Materiał izolacja przewodu | PO |
Ø przewodu z izolacją | 1.05 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | bia, pom, nie, żół |
Sposób łączenia | 4 skręcone przewody |
Ekranowanie | tak |
Ekranowanie (typ) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiał płaszcz | PUR |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu |
Ø-zewn. (osłona) | 4.9 mm ±5% |
Kolor osłona | zielony |
odporność na chemikalia | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Odporność termiczna | odporny na rozprzestrzenianie się płomienia |
Napięcie znamionowe | 300 V AC |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 7.5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879366151 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Oznaczenie przewodu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Akcesoria do oznaczania ----