Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Konektor M8 męski, prosty - M8 męski, prosty, Ethercat

PUR-OB 1x4xAWG16 ekranowany, zielony, UL CSA, 2m
Nr art.: 7000-89701-7910200
Ciężar: 0.124 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


Ethernet CAT5
Męski prosty – męski prosty
M8 – M8, 4-piny
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
Typ 89701
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 1.5 A
Liczba biegunów 4
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji 100 Mbit/s
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Wyświetlacz LED nie
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 8.5 mm
Złącze śrubowe M8 (SW9)
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Typ montażu włożone, dokręcone
Materiał (styk) Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku) Au
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 791
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 59,4 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 139.3 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 1× 4× AWG26
AWG zbliżony do AWG 26
Materiał (izolacja przewodu) PO
Ø przewodu z izolacją 1.05 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów bia, pom, nie, żół
Sposób łączenia 4 skręcone przewody
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Ø-zewn. (osłona) 4.9 mm ±5%
Kolor (osłona) zielony
odporność na chemikalia Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Odporność termiczna odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe 300 V AC
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 7.5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-89701-7910200
Długość kabla 2 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
EAN 4048879362481
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
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7000-89701-791xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7000-89701-791xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-89701_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_a.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki