DESINA Hybrid field bus cable
Cu-Cu-cable 2x0,34+4x1,5 violet 35m
Nr art.: | 7000-33011-9643500 |
Ciężar: | 3.08 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
DESINA® ECOFAST®
Męski prosty – żeński proste
6-piny, CU
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 35 m |
---|---|
Typ montażu | włożone |
Materiał | PC |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 24 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 10 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Material screw connection | PC |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Zatrzask blokujący |
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
Identyfikacja przewodu | 964 |
---|---|
Kolor izolacji | fioletowy |
Structure | Cable
wire arrangement | (czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4), (czerwony, zielony) |
---|
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 10 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,34 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 70 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -40 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 60 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień gięcia (w ruchu) | 8 x Outer diameter |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879492911 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |