Narzędzie do usuwania izolacji zewnętrznej 4.5-40mm
Nr art.: | 7000-98211-0000000 |
Ciężar: | 0.116 kg |
Kraj pochodzenia: | SE |
Dostepny
Opis
Narzędzie do zdejmowania izolacji
do
Materiał płaszcz
PVC
4.5...40 mm
Jednostka opakowania: 1 sztuka
Izolacja żyły
max. 4.5 mm
do
Materiał płaszcz
PVC
4.5...40 mm
Jednostka opakowania: 1 sztuka
Izolacja żyły
max. 4.5 mm
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 167 mm |
---|---|
Szerokość | 37 mm |
Głębokość | 30,5 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043853 |
ECLASS-11.1 | 21043853 |
ECLASS-12.0 | 21043853 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879732499 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 82032000 |
Akcesoria
---- Nóż ----