Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przewód PUR/PVC 8x0,34+2x0,75 50m
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przewód PUR/PVC 8x0,34+2x0,75 50m

Nr art.: 8000-00000-3575000
Ciężar: 10.5 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

do rozdzielacza M8, 8-portowego
PUR/PVC
8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kabli
Numer kabla 357
Ilość/przekrój żył 8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC (fio, cza, cze, róż, sza, żół, zie, bia+brą, nie)
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Kolor izolacji szary
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Średnica zewnętrzna 8.6 mm ±5%
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+60 °C
Kolor (osłona) szary
Dane handlowe
EAN 4048879057264
eClass 27062011
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia IT
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do tego artykułu niestety brak danych do koszyka danych.
* plus VAT, plus Koszty wysyłki