Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przewód PUR-OB 10*0,34+2*0,75 50m
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przewód PUR-OB 10*0,34+2*0,75 50m

Nr art.: 8000-00000-3845000
Ciężar: 5.93 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Rozdzielacz M8, 10-portowy
10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kabli
Numer kabla 384
Ilość/przekrój żył 10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Kolor izolacji szary
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 9.3 mm ±5%
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+60 °C
Kolor (osłona) szary
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20233), CSA
Dane handlowe
EAN 4048879057189
eClass 27062011
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia IT
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do tego artykułu niestety brak danych do koszyka danych.
* plus VAT, plus Koszty wysyłki