Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
50m main cable PUR/PVC-JB 8*0,34+5*0,75
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

50m main cable PUR/PVC-JB 8*0,34+5*0,75

Nr art.: 8000-00000-3745000
Ciężar: 10.62 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Rozdzielacz M12, 4-portowy, z separacją potencjałów
PUR/PVC
8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Kabli
Numer kabla 374
Ilość/przekrój żył 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC
Wartości łańcuchów ciągowych 1.5 Mio.
Kolor izolacji szary
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Średnica zewnętrzna 9.2 mm ±5%
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+80 °C
Kolor (osłona) szary
Dane handlowe
EAN 4048879057196
eClass 27062011
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia IT
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do tego artykułu niestety brak danych do koszyka danych.
* plus VAT, plus Koszty wysyłki