Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
50m main cable PUR/PVC-JB 8*0,34+3*0,75
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

50m main cable PUR/PVC-JB 8*0,34+3*0,75

Nr art.: 8000-00000-3635000
Ciężar: 8.16 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Rozdzielacz M12, 4-portowy
PUR/PVC
8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Kabli
Numer kabla 363
Ilość/przekrój żył 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Kolor izolacji szary
Materiał (płaszcz) PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 8.1 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Identyfikacja przewodu 363
Rodzaj przewodu 2 (PUR/PVC)
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 115,5
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²)
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 43 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Kolor/numerowanie przewodów bia, żół, sza, sza-róż, cze-nie, zie, bia-zie, brą-zie+nie, brą, zie-żół podłużne pasy
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Twardość krawędzi (osłona) 87 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 8.1 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Napięcie znamionowe U0/U 300/300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track) max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track) max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 10 m/s²
Dane handlowe
EAN 4048879057219
eClass 27062011
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia IT
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do tego artykułu niestety brak danych do koszyka danych.
* plus VAT, plus Koszty wysyłki