50m main cable PUR-OB 16*0,34+2*0,75
Nr art.: | 8000-00000-3965000 |
Ciężar: | 7.78 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Rozdzielacz M8, 8-portowy
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 396 |
---|---|
Kolor izolacji | szary |
Type of Certificate | cURus, CSA |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 6 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 12 wires o Sposób łączenia twisted |
Bandowanie | Fleece |
Filler | tak |
wire arrangement | szaro-różowe, czerwono-niebieskie, zielono-biały, brązowo-zielony, czarny, fioletowy, (, niebieski, brązowo-szary, szaro-biały, brązowo-żółty, żółto-biały, czerwony, rosa, szary, żółty, zielony, biały) |
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) | 5 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 143 g/m |
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 89 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
Outer-diameter (jacket) | 10,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 16 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,15 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
Wire conductor type (Data) | Klasa skrętki 6 |
Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C | poziomo |
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Obciążalność prądowa min. żyła | 4 A |
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | 7,5 x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879057134 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444995 |