Wtyczka DESINA
Zastąpił art. nr: 67585
Nr art.: | 7000-33021-0000000 |
Ciężar: | 0.029 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
DESINA® miedź
dla ECOFAST®, DESINA®
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
dla ECOFAST®, DESINA®
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 12 MBit/s |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PC GF |
---|---|
Blokada materiału | PA |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19070403 |
ECLASS-7.0 | 19070403 |
ECLASS-8.0 | 19070403 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879186766 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----