Terminator M12 żeński prosty
Nr art.: | 7000-13471-0000000 |
Ciężar: | 0.012 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
DeviceNet, CANopen
Terminator
Żeński
M12 – M12, 5-pinowy (schemat obwodu)
Kodowanie A
Terminator
Żeński
M12 – M12, 5-pinowy (schemat obwodu)
Kodowanie A
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
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879198752 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85332100 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----