Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Terminator M12 dla Profibus b-cod.  7000-14041-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Terminator M12 dla Profibus b-cod.

Nr art.: 7000-14041-0000000
Ciężar: 0.01 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

PROFIBUS
Terminator
Męski
M12, 4-piny
Kodowanie B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie B
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 0,8 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 19070403
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879198592
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85331000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-13565_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 7000-14041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Przewód połączeniowy ----
---- Połączenie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki