Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
Tłumik przepięć dla MRB 6 ... 24V/DC
Nr art.: | 61340 |
Ciężar: | 0.002 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Dostepny
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 23 mm |
---|---|
Szerokość | 13 mm |
Głębokość | 9 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879025874 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |