Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Rozdzielacz zasilania PD4 7/8" 5-polowy  27681
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Rozdzielacz zasilania PD4 7/8" 5-polowy

24+E - 4x7/8"
Nr art.: 27681
Ciężar: 0.635 kg
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
Złącze przemysłowe 24+PE
na żeński 4× 7/8" UNF
5-piny
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 50 V AC/120 V DC (SELV)
Prąd roboczy na styk max. 9 A
Blokowanie slotów Podwójna blokada ręczna (2 uchwyty)
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa Aluminiowy odlew ciśnieniowy (malowany proszkowo)
Dane ogólne
Zakres temperatur -30...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 165×70×100 mm

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27142601
ECLASS-7.0 27142601
ECLASS-8.0 27142601
ECLASS-9.0 27142601
ECLASS-10.1 27142601
ECLASS-11.1 27142606
ECLASS-12.0 27142606
ETIM-5.0 EC002585
EAN 4048879063449
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: STP 27681_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 27681_ina_2_11.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 27681_9802-04.16_ce_z_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki