Power Distributor PD4 Plug 24+E
Connector for 27680 and 27681
Nr art.: | 27682 |
Ciężar: | 0.32 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Gniazdo przemysłowe 24+PE
Samozłączne
Samozłączne
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 50 V AC/120 V DC (SELV) |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 9 A |
Zakres mocowania (Ø kabla) | 9...17 mm |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy (malowany proszkowo) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -30...+85 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 120×43×70 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879063432 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |