Adapter Profibus M12/SUB-D 90°
Nr art.: | 7000-99411-0000000 |
Alternatywne artykuły: | 7000-99441-0000000 |
Ciężar: | 0.045 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
PROFIBUS
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator
Dane techniczne
Typ
Typ | 99411 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | 4.75...5.25 V DC (poprzez magistralę sieciową) |
---|---|
Szybkość transmisji | max. 12 Mbit/s |
Pobór prądu | max. 12.5 mA |
Typ połączenia | M12×1 mm |
Stopień ochrony | IP30 |
Terminator | zintegrowany, dołączalny |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 59×45×17 mm |
Product article number of manufacturer | 7000-99411-0000000 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879303637 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Rezystor końcowy ----
---- Połączenie ----
---- Przewód połączeniowy ----