Adapter M8 męski, 3-polowy - M12 żeński, 3-polowy
Nr art.: | 7000-88521-0000000 |
Ciężar: | 0.013 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Adapter
Męski - żeński
M8 – M12, 3-piny
dla rozdzielacza M8 3-piny
Męski - żeński
M8 – M12, 3-piny
dla rozdzielacza M8 3-piny
Dane techniczne
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | M8 |
Gwint | M8 x 1 |
Kodowanie | A |
Rozwartość klucza | SW9 |
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | A |
Rozwartość klucza | SW13 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 30 V |
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
Znamionowe napięcie izolacji | 800 V |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879118521 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----