Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Adapter M12 męski - M12 żeński  7000-42252-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Adapter M12 męski - M12 żeński

4-polowy, ekranowany, U --> I

Nr art.: 7000-42252-0000000
Ciężar: 0.016 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Adapter
Męski - żeński
M12 – M12, 4-piny
ekranowany
Przekładnik napięciowy/prądowy
Certificate

Ogólne informacje o produkcie
Zastosowanie Przekładnik napięciowy/prądowy
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 30 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy 0,6 Nm
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy przykręcone, zamontowane
Znamionowe napięcie izolacji 800 V
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Materiał obudowa PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879143172
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klucz dynamometryczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki