Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Taśma uziemiająca 16mm² 200mm/M8  4000-71001-1620008
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Taśma uziemiająca 16mm² 200mm/M8

Nr art.: 4000-71001-1620008
Ciężar: 0.04 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Taśma pleciona 16 mm²
200 mm dla otworu (M8)
max. 120 A
do uziemienia i wyrównania potencjału
Otwór na śrubę metryczną lub centryczny kołek gwintowany
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031448
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 74130000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki