Tłumik przepięć do silnika, przewód 70mm + AE
RC 3 BU/022-575VAC
Nr art.: | 236116 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
3× 400 V AC
3× 575 V AC
RC
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
3× 575 V AC
RC
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 575 V |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 0,5 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Skrętki pojedyncze |
---|---|
Długość skrętek pojedynczych | 70 mm |
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Materiał masy zalewowej | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 43 mm |
Szerokość | 15 mm |
Głębokość | 40 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879015295 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----