Rozdzielacz zasilania NEC Class 2
Mico67, 4 kanały, 2A
Nr art.: | 9000-41014-0200067 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.153 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
MICO67 4.2 CL2
4 × M12, kod A NEC CL2, (2 A)
Napięcie IN i przekierowanie przez M12, kod L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
Diagnoza portu LED
Ograniczenie do 2 A 4 odgałęźników napięciowych (M12, kod A)
4 × M12, kod A NEC CL2, (2 A)
Napięcie IN i przekierowanie przez M12, kod L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
Diagnoza portu LED
Ograniczenie do 2 A 4 odgałęźników napięciowych (M12, kod A)
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 45 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-11.1 | 27371802 |
---|---|
GTIN | 4048879852272 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Przewód zasilający ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Wtyk śrubowy ----