Iniektor sygnału
Nr art.: | 277414 |
Ciężar: | 0.254 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Port M12
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
10-portowy
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
10-portowy
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 28 V |
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd wyjściowy | 16000 mA |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 254 g |
---|---|
Wymiar montażowy | 75 mm |
Wysokość | 34,5 mm |
Szerokość | 50 mm |
Długość | 126 mm |
Właściwości otoczenia | Kompatybilność elektromagnetyczna
Interference emission | Norma emisji w środowiskach przemysłowych (IEC 61000-6-4) |
---|---|
Immunity to interference | Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych (IEC 61000-6-2) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 45 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
CE | 2014/30/EU & 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E |
Dopuszczenia
UL | UL2367 - Zusatz für Mico Port |
---|
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | Encoder Out |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger Out |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC 1 Out |
PIN 2 | Encoder In |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger In |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC 1 2 3 4 Out |
PIN 2 | Encoder Out |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger Out |
Typ przyłącza 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC 1 2 3 4 In |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | n.c. |
Dane handlowe
GTIN | 4048879887373 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |