To może być dla Ciebie również interesujące
PROFINET
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie | M12, 5-piny, kodowanie A |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Prąd roboczy | max. 150 mA |
Dane ogólne
Normy | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Obudowa | Metal czarny |
Stopień ochrony | IP65 |
Typ montażu | przykręcane, M4 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×86×41 mm |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C) |
Technologia bezprzewodowa
Częstotliwość | 2.4 GHz Bluetooth |
---|---|
Moc przekazu | 100 mW |
Liczba bezprzewodowych slave/urządzeń | max. 4/max. 6 |
Zasięg wewnątrz | 100 m |
Ochrona zewnętrzna | 300 m |
Podłączenie anteny | SMA (50 Ω) |
Dane handlowe
EAN | 4048879582414 |
---|---|
eClass | 19170101 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |