Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł MIRO BT Bluetooth Radio Slave
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł MIRO BT Bluetooth Radio Slave

Profibus-DP 1,5 Mbit/s
Nr art.: 57011
Ciężar: 0.3 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

PROFIBUS
Moduł Funk Slave
1.5 Mbit/s
Dane techniczne
Napięcie robocze 9...33 V DC
Częstotliwość 2.4 GHz Bluetooth
Pobór prądu 200 mA (24 V DC)
Szybkość transmisji 1.5 Mbit/s
Dane ogólne
Normy approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Obudowa Czarny plastik
Stopień ochrony IP54
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 230×101×30 mm
Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C)
Przyłącza
Magistrala sieciowa SUB-D, 9-piny
Dane handlowe
EAN 4048879364980
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD MIRO-BT-USB-TREIBER.ZIP
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD MIRO BT WIZARD V2.02 REVISION 77.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57010_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 57010_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 57011_INA_XX_10.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 57010_HDB_X_10.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57011_02-04.2014_CE_Z_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki