Moduł MIRO BT Bluetooth Radio Master
Profibus-DP 0,185 Mbit/s
Nr art.: | 57015 |
Ciężar: | 0.3 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
PROFIBUS
Bluetooth Master
187.5 kbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Bluetooth Master
187.5 kbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 9...33 V DC |
---|---|
Szybkość transmisji | 187.5 kbit/s |
Częstotliwość | 2.4 GHz Bluetooth |
Pobór prądu | 200 mA (24 V DC) |
Dane ogólne
Normy | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C) |
Obudowa | Czarny plastik |
Stopień ochrony | IP54 |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 2.5 mm² (AWG 14) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 230×101×30 mm |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | SUB-D, 9-piny |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879365130 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |