Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł MIRO BT Bluetooth Radio Master
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł MIRO BT Bluetooth Radio Master

Profibus-DP 1,5 Mbit/s
Nr art.: 57010
Ciężar: 0.3 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

PROFIBUS
Bluetooth Master
1.5 Mbit/s
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Napięcie robocze 9...33 V DC
Częstotliwość 2.4 GHz Bluetooth
Pobór prądu 200 mA (24 V DC)
Szybkość transmisji 1.5 Mbit/s
Dane ogólne
Normy approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Obudowa Czarny plastik
Stopień ochrony IP54
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 230×101×30 mm
Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C)
Przyłącza
Magistrala sieciowa SUB-D, 9-piny
Dane handlowe
EAN 4048879364966
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57010_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57010_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 57010_ina_xx_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 57010_hdb_x_10.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57010_02-04.2014_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki