Antena 2,4 GHz 90° 1m
Nr art.: | 57041 |
Ciężar: | 0.078 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Przewód antenowy 0°/90°, SMA
1.0 m
1.0 m
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 19070102 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061802 |
ECLASS-7.0 | 27061802 |
ECLASS-8.0 | 27061802 |
ECLASS-9.0 | 19070192 |
ECLASS-10.1 | 27061802 |
ECLASS-11.1 | 19070192 |
ECLASS-12.0 | 19070192 |
ETIM-5.0 | EC000416 |
ETIM-6.0 | EC000416 |
GTIN | 4048879386807 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85442000 |
Akcesoria
---- Antena ----