Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
2,4 GHz antenna Cable Straight to 90° 0,5m  57040
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

2,4 GHz antenna Cable Straight to 90° 0,5m

Nr art.: 57040
Ciężar: 0.05 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przewód antenowy 0°/90°, SMA
0.5 m

ECLASS-6.0 19070102
ECLASS-6.1 27061802
ECLASS-7.0 27061802
ECLASS-8.0 27061802
ECLASS-9.0 19070192
ECLASS-10.1 27061802
ECLASS-11.1 19070192
ECLASS-12.0 19070192
ETIM-5.0 EC000416
ETIM-6.0 EC000416
EAN 4048879386593
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85442000

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf

---- Antena ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki