Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł pasywny Exact8, 8xM8, 4-polowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł pasywny Exact8, 8xM8, 4-polowy

przewód PUR/PVC 16x0,34+2x0,75 5m
Nr art.: 8000-88110-3950500
Ciężar: 0.888 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
PUR/PVC
5.0 m
Dopuszczenia
Typ
Typ 88110
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 2 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm)
Stopień ochrony IP65/IP67
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Sygnały na port 2
Prąd całkowity max. 8 A
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
Kabli
Ilość/przekrój żył 16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC
Wartości łańcuchów ciągowych 1.5 Mio.
Średnica zewnętrzna 9.6 mm ±5%
Rodzaj przewodu 2 (PUR/PVC)
Numer kabla 395
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 154 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Budowa (rdzeń) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (przewód klasy 5/6)
Wymiary (rdzeń) 16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
AWG zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 19 (0.75 mm²)
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 43 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 9.6 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
Kolor izolacji szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Napięcie znamionowe U0/U 300/300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+60 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) 1.5 Mio.
Prędkość ruchu (C-track) max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)
Dane handlowe
EAN 4048879054478
eClass 27143423
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 8000-88110-3950500_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 8000-88110-3950500_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 8000-88110-3950500_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 8000-88110-3950300_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 8000-88110-3950500_23-07.14_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 8000-88110-3950500_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki