Moduł pasywny Exact8, 4xM8, 4-polowy
przewód PUR/PVC 8x0,34+2x0,75 10m
Nr art.: | 8000-84110-3581000 |
Ciężar: | 1.159 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
4-portowy, 4-piny
PUR/PVC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
10.0 m
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
PUR/PVC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
10.0 m
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
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Prąd sumaryczny maks. | 8 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot | 2 |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M8 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 358 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 2 |
Kolor izolacji | szary |
Type of Certificate | cURus |
Typ STOOW płaszcz | Hybrydowe, Sygnał, Power |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 10 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted |
Filler | tak |
wire arrangement | , niebieski, brązowo-zielony, zielono-biały, czerwono-niebieskie, szaro-różowe, szary, żółty, zielony, biały |
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) | 1,5 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 116,6 g/m |
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 87 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 8,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Kolor (płaszcz wewnętrzny) | szary |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Liczba żył (zasilanie) | 2 |
Amount strands wire (Power) | 42 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type wire (Power) | Klasa skrętki 6 |
Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C | poziomo |
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Obciążalność prądowa min. żyła | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Loop resistance | 7,8 A |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 70 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień gięcia (w ruchu) | 12 x Outer diameter |
---|
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Liczba biegunów | 10 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S 1 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879056250 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |