Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł pasywny Exact8, 10xM8, 4-polowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł pasywny Exact8, 10xM8, 4-polowy

przewód 15.0 PUR 20*0,34+2*0,75
Nr art.: 8000-80110-4111500
Ciężar: 2.765 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
15.0 m
Dopuszczenia
Typ
Typ 80110
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 2 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm)
Stopień ochrony IP65/IP67
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Sygnały na port 2
Prąd całkowity max. 8 A
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
Kabli
Ilość/przekrój żył 20× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Średnica zewnętrzna 11.3 mm ±5%
Numer kabla 411
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20233), CSA
Kolor izolacji szary
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)
Dane handlowe
EAN 4048879056694
eClass 27279219
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Construction files: DXF 8000-80110-4110300_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 8000-80110-4110300 _STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 8000-80110-4111500_28-07.14_CE_Z_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki