To może być dla Ciebie również interesujące
8-portowy, 5-piny, DIAGNOSTYKA
Port M23
19 pinów zajętych
Prąd roboczy: 2 A na M12 (żeński)
Port M23
19 pinów zajętych
Prąd roboczy: 2 A na M12 (żeński)
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 145×55×21 mm |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Prąd roboczy (styk 3) | max. 2 A (wyłączenie 2.3...2.7 A) |
Pobór prądu | max. 35 mA |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Stopień ochrony | IP65, IP67, włożone i zamocowane (EN 60529) |
Obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
Wyjście diagnostyczne | aktywny wysoki, max. obciążenie 25 mA, M23 - PIN 18 |
Niezbędny zasilacz sieciowy z pełną konfiguracją | min. 20 A |
Zdolność włączeniowa | max. 1470 µF |
Ochrona urządzenia | Zwarcie, przeciążenie (przełączanie impulsowe) |
Prąd całkowity | max. 10 A |
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | Gniazdo 1...7: (NF)/(NA); gniazdo 8: Diagnostyka |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) / LED (czerwona): Zakłócenie |
Opis
Opis działania | Wszystkie porty M12 są monitorowane pod kątem całkowitego prądu 0 V (kontakt 3) i wyłączane w przypadku przeciążenia lub zwarcia (samoresetowanie). Napięcie pracy pozostaje takie samo. W przypadku wystąpienia błędu sygnał diagnostyczny "wysoki" do PLC (M2 |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879063531 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | CZ |