Moduł pasywny,Metal,8xM12,5-polowy
Wyjście konektora z przodu
Nr art.: | 27538 |
Ciężar: | 0.2 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
8-portowy, 5-piny, DIAGNOSTYKA
Port M23
19 pinów zajętych

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Prąd roboczy (styk 3) | max. 0.5 A (odłączenie 0.7...0.9) |
Pobór prądu | max. 35 mA |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): P1 i P2, dioda LED (czerwona): BŁĄD diagnostyki optycznej |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Stopień ochrony | IP65, IP67, włożone i zamocowane (EN 60529) |
Obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
Wyjście diagnostyczne | aktywny wysoki, max. obciążenie 25 mA, M23 - PIN 18 |
Niezbędny zasilacz sieciowy z pełną konfiguracją | min. 10 A |
Zdolność włączeniowa | max. 1470 µF |
Wskaźnik LED na port | Dioda LED (żółta): Styk 4 i 2, 2× dioda LED (czerwona): w razie awarii |
Ochrona urządzenia | Zwarcie, przeciążenie (przełączanie impulsowe) |
Prąd całkowity | max. 10 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 145×55×21 mm |
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | Gniazdo 1...7: (NF)/(NA); gniazdo 8: Diagnostyka |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) / LED (czerwona): Zakłócenie |
Opis
Opis działania | Wszystkie porty M12 są monitorowane pod kątem całkowitego prądu 0 V (kontakt 3) i wyłączane w przypadku przeciążenia lub zwarcia (samoresetowanie). Napięcie pracy pozostaje takie samo. W przypadku wystąpienia błędu sygnał diagnostyczny "wysoki" do PLC (M2 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
EAN | 4048879063548 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Zestaw uziemienia ----