Moduł pasywny MVP12, 8xM12 (do szybkiego montażu)
wtyk bez przewodu
Nr art.: | 4927061 |
Ciężar: | 0.249 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
nasadzana osłona portu
PIN 1: +24 V lub PE do wyboru za pomocą zworek
Możliwość rozdzielenia potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
w tym elementy szybkich złączy
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
Prąd sumaryczny przy 1-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. | 8 A |
Prąd sumaryczny przy 2-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. | 16 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot | 2 |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,25 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | przykręcone, zamontowane |
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Nakrętka złączkowa |
---|---|
Wysokość | 43 mm |
Szerokość | 50,2 mm |
Głębokość | 170 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | Cap |
---|---|
Liczba biegunów | 21 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | HARAX |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | + PE |
PIN 2 | NC |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879057646 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Akcesoria
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Klucz ----
---- Wtyk śrubowy ----