Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 4-polowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 4-polowy

przewód PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA, 25m
Nr art.: 8000-88410-4472500
Ciężar: 3.49 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Dopuszczenia
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Stopień ochrony IP65/IP67
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
Kabli
Ilość/przekrój żył 8× 0.5 + 3× 1.0 mm²
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Średnica zewnętrzna 9.4 mm ±5%
Numer kabla 447
Kolor izolacji szary
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (ziemia)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)
Dane handlowe
EAN 4048879309103
eClass 27143423
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 8000-88410-4472500_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 8000-88410-4472500_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 8000-88410-4473000_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 8000-88410-4473000_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 8000-88410-447XXXX_13-06.17_UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 8000-88410-4472500_13-06.17_CE_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 8000-88410-XXXXXXX_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki