Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Moduł pasywny, 8xM12, 5-polowy, złącze M23

Nr art.: 27784
Ciężar: 0.14 kg
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
8-portowy, 5-piny
Port M23
19 pinów zajętych
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Sygnały na port 2
Prąd całkowity max. 10 A
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+80 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 149.2×50.2×16.5 mm
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (ziemia)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
EAN 4048879063197
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 27784_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 27784_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 27784_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 27784_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 27784_ina_3_14.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 27784_13-05.15_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 27784_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki