Moduł pasywny 8xM12, 5-polowy, bez LED, CNOMO
złącze M23 19-polowe
Nr art.: | 276314 |
Ciężar: | 0.3 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
8-portowy, 5-piny
Port M23
19 pinów zajętych
bez LED
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
Prąd sumaryczny maks. | 10 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot | 2 |
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
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Wysokość | 152 mm |
Szerokość | 54 mm |
Głębokość | 25 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M23 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 19 |
PIN 1 | NO S 4 |
PIN 2 | NO S 4 |
PIN 3 | NO S 4 |
PIN 4 | NC S 2 |
PIN 5 | NO S 4 |
PIN 6 | 3 (-) |
PIN 7 | NC S 2 |
PIN 8 | NC S 2 |
PIN 9 | NC S 2 |
PIN 10 | NC S 2 |
PIN 11 | NO S 4 |
PIN 12 | 5 (PE) |
PIN 13 | NC S 2 |
PIN 14 | NC S 2 |
PIN 15 | NO S 4 |
PIN 16 | NO S 4 |
PIN 17 | NO S 4 |
PIN 18 | NC S 2 |
PIN 19 | 1 (+) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000260 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |