To może być dla Ciebie również interesujące
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
8-portowy, 5-piny
PUR/PVC
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
8-portowy, 5-piny
PUR/PVC
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 150×50.2×17 mm |
Kabli
Numer kabla | 404 |
---|---|
Ilość/przekrój żył | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Izolacja żyły | PVC |
Wartości łańcuchów ciągowych | 1.5 Mio. |
Kolor izolacji | szary |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Średnica zewnętrzna | 12.5 mm ±5% |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+80 °C |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PBT |
Sygnały na port | 2 |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Prąd całkowity | max. 2× 8 A |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Dane handlowe
EAN | 4048879064200 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |