To może być dla Ciebie również interesujące
8-portowy, 4-piny
PUR/PVC
15.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
PUR/PVC
15.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Sygnały na port | 1 - (31-32) |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Prąd całkowity | max. 10 A |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 127.5×54.5×25 mm |
---|---|
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC |
Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio. |
Kolor izolacji | szary |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Średnica zewnętrzna | 8.1 mm ±5% |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Identyfikacja przewodu | 362 |
Rodzaj przewodu | 2 (PUR/PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20549/1731), CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 115,5 |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Budowa (rdzeń) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (przewód klasy 5) |
Wymiary (rdzeń) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²) |
Materiał (izolacja przewodu) | PVC |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 43 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Kolor/numerowanie przewodów | ws, vi, gn, ge, gr, rs, rt, sw+br, bl, gnge längsgestreift |
Ekranowanie | nie |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Ø-zewn. (osłona) | 8.1 mm ±5% |
Kolor (osłona) | szary |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404) |
Napięcie znamionowe | U0/U 300/300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Dystans (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 2 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 10 m/s² |
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) |
Dane handlowe
EAN | 4048879062787 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |