To może być dla Ciebie również interesujące
6-portowy, 5-piny
PUR/PVC
15.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
PUR/PVC
15.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 100.5×54.5×25 mm |
---|---|
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
Kabli
Numer kabla | 388 |
---|---|
Ilość/przekrój żył | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Izolacja żyły | PVC (żół-brą, cze, sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, bia-żół, róż, brą, zie-żół, nie) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio. |
Kolor izolacji | szary |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Średnica zewnętrzna | 9.8 mm ±5% |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Kolor (osłona) | szary |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Sygnały na port | 2 |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Prąd całkowity | max. 10 A |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Dane handlowe
EAN | 4048879062947 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |