To może być dla Ciebie również interesujące
6-portowy, 5-piny
PUR/PVC
15.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
PUR/PVC
15.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×50.2×17 mm |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PBT |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Sygnały na port | 2 |
Prąd całkowity | max. 2× 8 A |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC (żół-brą, cze, sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, bia-żół, róż, brą, brą, nie, nie, zie-żół) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 1.5 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 10.0 mm ±5% |
Numer kabla | 392 |
Budowa (rdzeń) | PVC |
Kolor izolacji | szary |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+60 °C |
Promień zgięcia (stały) | 7.5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Dane handlowe
EAN | 4048879064248 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |
cULus
cULus