6-portowy, 5-piny
PUR/PVC
5.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
PUR/PVC
5.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

UL
UL
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PBT |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Sygnały na port | 2 |
Prąd całkowity | max. 2× 8 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×50.2×17 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879064262 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |