Moduł pasywny,6xM12,5-polowy,
10.0m PUR-JB 12*0,34+3*0,75
Nr art.: | 27033 |
Ciężar: | 1.6 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
6-portowy, 5-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
PUR/PVC
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
10.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
6-portowy, 5-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
PUR/PVC
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
10.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PBT |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Sygnały na port | 2 |
Prąd całkowity | max. 8 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×50.2×17 mm |
Kabel
Ilość/przekrój żył | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC (żół-brą, cze, sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, bia-żół, róż, brą, zie-żół, nie) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 9.8 mm ±5% |
Numer kabla | 388 |
Kolor osłona | szary |
Kolor izolacji | szary |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Materiał płaszcz | PUR/PVC |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
EAN | 4048879064484 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Akcesoria do oznaczania ----