6-portowy, 4-piny
PUR/PVC
3.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
PUR/PVC
3.0 m
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Sygnały na port | 1 - (31-32) |
Prąd całkowity | max. 10 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 100.5×54.5×25 mm |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 6× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC (żół, bia, zie, sza, róż, cze+brą, nie, zieżół) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 8.5 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | 355 |
Rodzaj przewodu | PUR/PVC |
Numer kabla | 355 |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Budowa (rdzeń) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (przewód klasy 5/6) |
Wymiary (rdzeń) | 6× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²) |
Materiał (izolacja przewodu) | PVC |
Ø przewodu z izolacją | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Ø-zewn. (osłona) | 8.5 mm ±5% |
Kolor (osłona) | szary |
Kolor izolacji | szary |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | 300/300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+70 °C |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 1.5 Mio. |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 2 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Materiał (płaszcz) | PUR/PVC |
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) |
Dane handlowe
EAN | 4048879062855 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |